172-5189: IMPELLER-PUM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-5189: IMPELLER-PUM

    Ersatzteilnummer: 172-5189
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    marine products
    3306B 3306 3304 3304B

    wheel tractor-scraper
    611, 627B, 627F, 615C, 627G, 637G, 627E, 637E, 615, 615C II

    pipelayer
    572R

    engine - generator set
    3304B 3306B

    motor grader
    14H NA 160H NA 12H NA 140H, 143H, 12H, 140H NA 140G, 140H ES 12G, 160H ES 12H ES 163H NA 14G, 160H

    wheel-type loader
    950E, 972G, 966E, 966G, 966D, 950B, 966F II 970F, 950B/950E 966F

    engine - industrial
    D330C G3306 G3306B D333C 3306 G3304B 3306B 3304 G3304

    articulated dump truck
    D300E II D250E II D250E, D300E

    engine - truck
    3306 3306C 3306B

    challenger
    65D, 65C

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6H, D7R, D6R, D6G2 XL D6D, D7G, D7G2 D7H, D4H, D6G2 LGP D6H XR D6H XL D6H II D6G

    wheeled excavator
    W330B

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973, 973C

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    517 527 D4HTSK III

    excavator
    330B, 235B, 330B L 330 L 350, 235C, 330B LN 330, 235D

    earthmoving compactor
    815F, 816F