172-5190: IMPELLER-PUM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-5190: IMPELLER-PUM

    Ersatzteilnummer: 172-5190
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenflügelrad

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 162,6
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge (mm): 162,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.