172-5284: Gleitringdichtungsgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-5284: Gleitringdichtungsgruppe

    Ersatzteilnummer: 172-5284
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit großem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    underground articulated truck
    AD55, AD55B

    wheel-type loader
    993K

    wheel loaders
    993KLRC