172-7760: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-7760: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 172-7760
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,2
    • Länge ("): 11,4
    wheel tractor-scraper
    637D, 615C II 615C, 615, 611, 627B, 639D

    pipelayer
    572G, 561D

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B 3304B 3304 XQG135 G3306B 3306 3306C

    wheel-type loader
    966G, 950B/950E 966F, 972G, 950B, 950E, 966F II

    engine - industrial
    3304 3306 D333C D330C 3306B G3304B G3306B

    wheel-type skidder
    545

    engine - truck
    3306B 3304B 3304 XQG135 G3306B 3306 3306C

    challenger
    70C, 65B, 65C, 65D, 65

    track-type tractor
    6 7SU D7H, 56 D6H, 6SU 7 D6D, D6H XR 7A D7G, 7U 6A 6S 7S D4H, 56H 57H D6G, D6H II 57 D6H XL D6G2 XL

    wheeled excavator
    W330B

    track-type loader
    973

    petroleum products
    G3306B

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 517

    excavator
    330 L 330B L 330-A 330B, 235C, 330-A L 350-A 330-A L