172-7762: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-7762: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 172-7762
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,3
    • Länge ("): 21,1
    motor grader
    12H NA 12G, 140G, 140H ES 12H, 143H, 160H NA 14H NA 160H ES 140H, 12H ES 140H NA 160H, 14G, 163H NA

    engine - industrial
    3306B