172-7763: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-7763: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 172-7763
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 208,3
    • Höhe (mm): 208,3
    • Länge (mm): 355,6
    adt
    D300E II D250E II D250E

    wtl
    966F II 966F, 966G, 972G, 966E, 966D