172-7767: WASSERPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-7767: WASSERPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 172-7767
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpe

    Beschreibung:

    • Wasserpumpen leiten Kühlmittel durch den gesamten Motorblock, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 238,8
    • Höhe (mm): 238,8
    • Länge (mm): 307,3
    petr
    G3306B

    ttt
    D7H, D6G2 XL D6D, D6G, D6H, D6H XL D7G, D6H II D6H XR D4H

    ieng
    3306 G3304B G3306B 3304 D333C D330C 3306B

    tskd
    517 D4HTSK III 527

    epg
    3306B 3306

    wtl
    966F, 966G, 972G, 966E, 966F II 950B, 950B/950E 950E, 966D