172-8287: 172-8287
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-8287: 172-8287

    Ersatzteilnummer: 172-8287
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, heißes Öl, Fett, Schmiermittel, Rohöl und Kraftstofföle, Luft und Wasser.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi mit Verstärkung aus zwei Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind, sowie einer öl-, witterungs- und abriebfesten Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Mittel- und Hochdruckbetrieb und wiederholt auftretender Verformung, zyklischen Druckstößen und Vibrationsbeanspruchung.

    asphalt paver
    BG655D, AP-655D

    motor grader
    160M 3 140, 12M 2 140M, 160M, 160M 2 120M 2 120M, 12M, 140M 3 12M 3 163H NA 140M 3 AWD 143H, 160M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 2 14L

    work tool
    FUSION

    excavator
    320D FM