172-9367: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-9367: NOCKENWELLENRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 172-9367
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge (mm): 236,2
    motor grader
    12K, 120H, 140K 2 135H, 160K, 140M, 12H, 12M, 140K, 120K, 120K 2

    engine - industrial
    3126B