172-9981: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    172-9981: KOPF

    Ersatzteilnummer: 172-9981
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    ttt
    D7R LGP D6R III D7R II D6R II D6H XL D6T LGPPAT D6T, D6R LGP D6T XL D6T LGP D6R, D6R XL D6T XL PAT D7R, D6T XW D7R XR D6T XW PAT D6R STD

    bhl
    446D, 446B

    emac
    C9.3

    mg
    16M, 16H NA 16G, 14M-3 14M, 18M3, 14G, 14M3, 16M3, 16H, 14H, 14H NA

    it
    IT28G

    track type tractors
    D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXL, D6TXW, D6T2LGP, D6T2XL, D6T2XW

    wtl
    988H, 928H, 924H, 988G, 938M 924G, 930K 930M 924GZ, 938K