173-0147: BAUGR. ÖLLEITUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-0147: BAUGR. ÖLLEITUNG

    Ersatzteilnummer: 173-0147
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölspritzdüsenleitung

    Beschreibung:

    • Olspritzdüsenleitungen tragen dazu bei, das Öl an der Unterseite der Kolbenböden zu verteilen, um die Wärme aus den Kolben wegzuleiten

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,9
    • Länge ("): 4,5
    cold planer
    PM-565B

    marine products
    3412E 3408E

    track-type tractor
    D10R, D10N, D9R, D8L, D9N, D9L

    wheel tractor-scraper
    637D, 651E, 657E, 631E, 637E, 633D, 631G, 633E II 637G, 639D, 631D

    motor grader
    24H

    wheel dozer
    844, 834B

    wheel-type loader
    988B, 992D, 988F II 990 II 990, 988F, 992C

    off highway trucks
    775D, 773D, 775E, 773E

    engine - industrial
    3412E 3408E

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836

    off-highway truck
    769D, 773D, 771D, 773B, 769C, 775B, 773E, 771C, 772B