173-0419: BAUGR. SPIDERLÜFTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-0419: BAUGR. SPIDERLÜFTER

    Ersatzteilnummer: 173-0419
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Spider-Kühlerlüfter

    Beschreibung:

    • Bei Spider-Kühlerlüftern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1143,00
    • Höhe ("): 4,7
    • Höhe (mm): 119,38
    • Länge ("): 46,5
    • Länge (mm): 1181,10
    track-type tractor
    D8N, D8R D8R II

    pipelayer
    587R, 583R