173-0944: BAUGR. LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-0944: BAUGR. LINK

    Ersatzteilnummer: 173-0944
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gedichteter und geschmierter Kettenstrang mit Bolzensicherung (PPR, Positive Pin Retention)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 44
    • Kettenteilung (mm): 260,4
    • Schraubengröße (mm): 1 1/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.