173-0946: RITZELSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-0946: RITZELSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 173-0946
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment, Tough Steel)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.
    • Tough Steel-Komponenten bestehen aus einem von Caterpillar patentierten verschleißfesten Material, das die Lebensdauer erhöht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 5
    • Schraubengröße ("): 17,8
    track-type tractor
    D6T XL D6T LGP D6T XW D6R III D6R II D6R, D6H, D6T, D6R LGP D6R XL D6T LGPPAT D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT

    track-type skidder
    527