173-0948: ABSCHNITT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-0948: ABSCHNITT

    Ersatzteilnummer: 173-0948
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment, Tough Steel)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.
    • Tough Steel-Komponenten bestehen aus einem von Caterpillar patentierten verschleißfesten Material, das die Lebensdauer erhöht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 5
    • Schraubengröße ("): 20,8
    track-type tractor
    D7R, D7R II D8R II D8T, D8R

    pipelayer
    572R, 578, 572R II 583T, 583R