173-1007: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-1007: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 173-1007
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtung

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Innendurchmesser ("): 5,14
    • Innendurchmesser (mm): 130,4
    • Material-: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Materialbeschreibung: PTFE bietet hervorragende Leistung bei Luft-, Motoröl-, Dieselkraftstoff- und Kühlmittelanwendungen, ist jedoch empfindlich gegenüber Montageschäden und Verschmutzungen, Es arbeitet gut bei sehr hohen Temperaturen,
    • Querschnittsbreite ("): 0,16
    • Querschnittsbreite (mm): 4
    • Querschnittshöhe ("): 0,3
    • Querschnittshöhe (mm): 7,6
    motor grader
    140M, 16H, 160M 2 12M 2 120M, 140H NA 160M, 140H, 160H, 16M3, 140M 2 140, 12H, 135H, 120M 2 24M, 12M 3 160M 3 AWD 140H ES 12H ES 140M 3 AWD 16H NA 14M, 12M, 14M-3 14L 160M 3 120H, 12H NA 120H ES 160K, 135H NA 140M 3 14M3, 163H, 140K, 12M 3 AWD 18M3, 120H NA 160H ES 24, 120K 2 16M, 160H NA 120K, 14H NA 14H, 24H, 163H NA 12K, 140K 2

    motor graders
    12K, 160H, 120H, 24, 143H, 160M, 12H, 140K, 140HNA, 160HNA, 14H, 12HNA, 160M3, 163H, 135HNA, 12M2AWD, 14M3, 24H, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120