173-1813: KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-1813: KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 173-1813
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitungskrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzleitungen, die Kraftstoff in die Motoren leiten.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 2,2
    • Höhe (mm): 55,88
    • Länge ("): 6,8
    • Länge (mm): 172,72
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.