173-2400: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-2400: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 173-2400
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Dreisteg, HD)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.


    Merkmale:

    • HD-Dreistegbodenplatten haben ein geringeres Eindringvermögen und eine niedrigere Traktion als Einzelstegbodenplatten, jedoch eine bessere Wendefähigkeit.


    Empfohlene Anwendung:

    • Bei HD-Dreistegbodenplatten haben Platte und Steg eine höhere Stärke als Standard-Dreistegbodenplatten für mehr Festigkeit in Anwendungen mit höherer Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Dreisteg, Heavy Duty
    • Bodenplattenbreite (mm): 1000
    • Kettenteilung (mm): 202,8
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.