Startseite173-3995: BLOCK
Startseite173-3995: BLOCK
173-3995: BLOCK

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
173-3995: BLOCK
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 173-3995

Description:
A cleat clamp, also known as a hose support block, is a component used to secure and stabilize hoses. It is designed to hold the hose in place and prevent it from moving or shifting, which can prevent damage. Cleat clamps are typically made of durable materials such as plastic, metal, or rubber and come in a variety of sizes and shapes to accommodate different hose diameters and configurations.

Attributes:
• Manufactured from rubber which is excellent shock absorber
• Clamping diameter is 24mm

Applications:
A cleat clamp is used to route hydraulic hose in place in boom and stick line. It is mostly used in Cat 416C, 428C, 438C, 416B, 426C, 436C, 424D, 428D, 432D, 420D, 430D Backhoe Loader.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 173-3995

Maßeinheit

USMetrisch
Length (in): 2,3
Length (mm): 58,3
Material: Rubber,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Width (in): 0,87
Width (mm): 22,0
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 173-3995

BAGGERLADER

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428B 416B 428C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt