173-4652: RIEMENSCHEIBE ALT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-4652: RIEMENSCHEIBE ALT

    Ersatzteilnummer: 173-4652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehstromgenerator-Riemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Drehstromgenerator-Riemenschieben können Drehstromgeneratoren von Riemen gedreht werden, die von Motornebenabtriebssystemen angetrieben werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 96,5
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge (mm): 96,5
    exc
    5110B

    mg
    24H