173-5936: WASSERABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-5936: WASSERABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 173-5936
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenabdeckung

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 170,2
    • Höhe ("): 6,7
    • Höhe (mm): 170,2
    • Länge ("): 9,1
    • Länge (mm): 231,1
    engine - truck
    C-15 C-16