173-7188: VENTILFÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    173-7188: VENTILFÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 173-7188
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilführung

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 104,14
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 4,1
    • Länge (mm): 104,14
    wheel tractor-scraper
    627E, 631D, 623F, 657E, 637E, 631E, 621E, 623E, 631G, 627F, 621F, 639D, 637D, 633E II 651E, 637G

    pipelayer
    578, 589

    engine - generator set
    3412 3412C 3406C 3408C 3406B 3408B 3408 PM3412 3516B

    underground articulated truck
    AE40 II AD45, AE40 AD40

    motor grader
    16G, 24H, 16H NA

    wheel-type loader
    992D, 988B, 992C, 990 II 980F, 980C, 990, 980F II 988F, 988F II

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3412E SCT673 3408B SPT342 3408E 3408C SPS342 3412C

    off-highway truck
    771D, 773E, 775D, 769D, 773D, 769C, 773B, 771C, 772B, 775E, 775B, 69D

    engine - truck
    3406B 3406C 3408B 3408

    cold planer
    PR-1000, PM-565, PR-1000C PM-565B, PR-450C

    track-type tractor
    D9R, D9L, D10R, D8R D10N, D8L, D9N

    generator
    SR500

    road reclaimer
    RR-250, RM-350, SM-350, SS-250

    wheel dozer
    834B, 844, 814B

    petroleum products
    3412E

    excavator
    5110B 375-A L

    earthmoving compactor
    836