174-0219: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-0219: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 174-0219
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenbolzen für fettgeschmierte Laufwerkskette

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    Merkmale:

    • Bei fettgeschmierten Laufwerksketten sind die innenliegenden Bolzen und Buchsen eingefettet, um Kontakt und Reibung zu verhindern, wobei jedes Kettenglied abgedichtet ist, damit das Fett nicht ausläuft. Dadurch wird der Innenverschleiß im Vergleich zur abgedichteten Kette um 25% verringert, Laufwerksgeräusche vermindert und das Risiko von gefrorenen oder festsitzenden Gliedern reduziert.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,3
    • Durchmesser (mm): 57,2
    • Länge ("): 13,189
    • Länge (mm): 335
    excavator
    385B, 385C, 365C L 5090B