174-1786: LÜFTERRIEMENSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-1786: LÜFTERRIEMENSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 174-1786
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantriebsriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Durch Lüfterantriebsriemenscheiben können Lüfterantriebe von Riemen gedreht werden

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe (mm): 83,8
    • Länge (mm): 363,2
    challenger
    45, 55, 35