174-1811: BAUGR. HALTERUNG#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-1811: BAUGR. HALTERUNG#PUY

    Ersatzteilnummer: 174-1811
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

    Grabenprofillöffel für Cat®-Minibagger sind ideal zum Räumen breiter Gräben, Materialladen, Abziehen von Böschungen, Planieren und Feinplanieren in Bauwesen, Landschaftsbau und Straßeninstandhaltung geeignet.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1400
    • Durchschwenkradius ("): 20,1
    • Durchschwenkradius (mm): 510,2
    • Gewicht (kg): 113,2
    • Gewicht (lb): 249,6
    • Grundmesserdicke ("): 0,6
    • Grundmesserdicke (mm): 16
    • Nennkapazität ('): 5,6
    • Nennkapazität (l): 158,6
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.