174-2133: SEITENMESSER LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-2133: SEITENMESSER LINKS

    Ersatzteilnummer: 174-2133
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Seitenmesser (links)


    Merkmale:
    Aufschweißbar/Linke Seite
    Diese bietet eine austauschbare Verschleißfläche zum Schutz der Löffelseiten, wodurch die Löffelwartungskosten gesenkt werden.
    Durch geschärfte Seitenschneiden wird das Eindringvermögen des Löffels verbessert.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel für Minibagger. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,8
    • Länge ("): 5,4
    • Maschine: Minibagger
    mini hydraulic excavator
    303.5, 303 305 304