174-2134: SEITENSCHNEIDER RECHTS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-2134: SEITENSCHNEIDER RECHTS

    Ersatzteilnummer: 174-2134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Seitenmesser (rechts)


    Merkmale:
    Aufgeschweißt/rechts
    Diese bietet eine austauschbare Verschleißfläche zum Schutz der Löffelseiten, wodurch die Löffelwartungskosten gesenkt werden.
    Durch geschärfte Seitenschneiden wird das Eindringvermögen des Löffels verbessert.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel für Minibagger. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 21
    • Höhe ("): 4,33
    • Höhe (mm): 110
    • Länge ("): 3,98
    • Länge (mm): 101
    • Maschine: Minibagger
    mini hydraulic excavator
    303.5, 304 305 303