174-2460: BAUGR. HALTERUNG#PUY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-2460: BAUGR. HALTERUNG#PUY

    Ersatzteilnummer: 174-2460
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

    Grabenprofillöffel für Cat®-Minibagger sind ideal zum Räumen breiter Gräben, Materialladen, Abziehen von Böschungen, Planieren und Feinplanieren in Bauwesen, Landschaftsbau und Straßeninstandhaltung geeignet.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1000
    • Durchschwenkradius ("): 20,1
    • Durchschwenkradius (mm): 510,2
    • Gewicht (kg): 107,3
    • Gewicht (lb): 236,6
    • Grundmesserdicke ("): 0,6
    • Grundmesserdicke (mm): 16
    • Nennkapazität ('): 3,9
    • Nennkapazität (l): 110,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.