174-3722: Lautsprecher, rund (80 Watt)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-3722: Lautsprecher, rund (80 Watt)

    Ersatzteilnummer: 174-3722
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinenfunkzubehör

    Erstklassige Zubehörteile, Einbausätze, Adapter und Wandler für Funkgeräte in Cat-Maschinen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Lautsprecherabdeckung enthalten
    • Befestigung: Eingelassene Öffnung
    • Breite ("): 0
    • Durchmesser ("): 0
    • Frequenz (Hz): 40 bis 22,000
    • Größe ("): 5,25
    • Höhe ("): 0
    • Impedanz (Ohm): 4
    • Leistung (W): 80
    • Länge ("): 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.