174-5415: KLEMME
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    174-5415: KLEMME

    Artikelnummer:174-5415
    1,00 $

    T-Bolzen-Schelle

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 165,1
    • Material-: 0, 1E1541E
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 6,5
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 157,2
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 6,19
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Klammerbreite (mm): 19