Bei Ihrem Konto sind null Genehmigungen für Einrichtung/manuelle Autorisierung ausstehend
|
Beschreibung:
Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor Schwingungen, Stößen und Lärm.
Sockelhalterungen verfügen über einen integrierten Stützsockel, mit dem die Montage auf einer flachen Oberfläche über eine Schraubverbindung erfolgen kann. Sie verfügen in der Mitte oftmals über einen Gewindebolzen oder ein Gewindeloch zur Montage am Halterungssystem.
MErkmale:
Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System (Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.
Sockelhalterungen können leicht montiert werden und damit kann eine Drop-In-Montage von Motoren oder anderen Systemen erfolgen. Zur Feinjustierung der Position können an Halterungen mit Bolzen Nivelliermuttern verwendet werden. Sockelhalterungen für Schiffsanwendungen bestehen aus korrosionsbeständigem Aluminium oder beschichtetem Stahl.
Anwendungen:
Sockelhalterungen werden oftmals als Motorlager eingesetzt. Schiffshalterungen werden in korrosiven Umgebungen als Lager für Schiffsmotoren eingesetzt.