174-6102: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-6102: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 174-6102
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Zylinder-Kolben-Einheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 191,77
    • Höhe (mm): 173,99
    • Länge (mm): 191,77
    meng
    3412C 3412

    cold
    PM-565B

    ieng
    3408E