174-6325: BAUGR. KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-6325: BAUGR. KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 174-6325
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftleitungswinkelstück

    Beschreibung:

    • Bei Winkelstücken handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftleitungen, die im gesamten Motor Luft verteilen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 596,9
    • Höhe ("): 22,5
    • Höhe (mm): 571,5
    • Länge ("): 54,5
    • Länge (mm): 1384,30
    off-highway truck
    797B, 797