174-8029: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-8029: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 174-8029
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Schneidmesser (30 mm)


    Merkmale:
    Unterschraubmesser


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Bagger mit Löffeln der Baureihen B, C, CB, D, DB und S

    • Breite (mm): 30
    • Höhe ("): 14,17
    • Höhe (mm): 360
    • Länge ("): 36,3
    • Länge (mm): 921,9
    • Maschine: Bagger
    excavator
    324D, 325D L 322C, 320D L 320C, 330D, 330D L 324D L 321C 320D LRR 320D, 318C, 320D RR 325D