174-8044: SEITENSCHNEIDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    174-8044: SEITENSCHNEIDE

    Ersatzteilnummer: 174-8044
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Abstreif-Seitenmesser


    Merkmale:
    Aufschraubbar/links
    Schützt die Schaufelecken vor Verschleiß, ermöglicht eine bessere Penetration und bietet durch die scharfe, halbpfeilförmige Gestalt zusätzliche Schneidmesserfläche.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 19,3
    • Maschine: Minibagger
    excavator
    320C, 322B L 330B L 322C, 325C, 325B L