175-0008: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-0008: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 175-0008
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Zahnradpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 317,5
    • Höhe ("): 12,5
    • Höhe (mm): 317,5
    • Länge ("): 17,5
    • Länge (mm): 444,5
    underground mining loaders
    R2900