175-1483: BAUGR. GEHÄUSE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-1483: BAUGR. GEHÄUSE F

    Ersatzteilnummer: 175-1483
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäuse

    Beschreibung:

    • In Vordergehäusen sind Ventilsteuersysteme untergebracht

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Höhe ("): 6,6
    • Länge ("): 38,05
    wheel tractor-scraper
    631E, 657E, 637D, 631D, 623E, 633D, 621B, 637E, 657G, 623B, 657B, 621F, 627G, 627F, 631G, 621G, 627E, 623F, 637G, 621E

    underground articulated truck
    AD30, AD55, AD45B

    engine - generator set
    C18 3456 C15 C-16 C-15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15I CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    wheel-type loader
    988G

    engine - industrial
    C18 3456 C15 C-16 C-15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15I CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    expanded mining products
    6015, 6018, MD6290, 6015 FS

    engine - truck
    C-15 C-16 C18 C-18 C16 C15

    challenger
    MTC865, MT845, MT855, MTC855, MTC845, MT835, MT865, MTC835

    cold planer
    PM620, PM-200, PM622, PM-201

    generator
    XQP500 SR4

    road reclaimer
    RM-500

    wheel dozer
    834G, 824C, 824G, 824G II

    petroleum products
    C18 3456 C15 C-16 C-15 TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 TH35-C15I CX31-C15I C18 I6 C15 I6 C13GENSET

    earthmoving compactor
    826G, 825C, 826G II 825G II 836H, 826C, 836G