175-1574: SEITENSCHNEIDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-1574: SEITENSCHNEIDE

    Ersatzteilnummer: 175-1574
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Seitenmesser (links)


    Merkmale:
    Aufschraubbar/Linke Seite
    Diese bietet eine austauschbare Verschleißfläche zum Schutz der Löffelseiten, wodurch die Löffelwartungskosten gesenkt werden. Durch geschärfte Seitenschneiden wird das Eindringvermögen des Löffels verbessert.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel für Minibagger. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,07
    • Länge ("): 7,07
    • Maschine: Minibagger
    mini hydraulic excavator
    305E2 CR 306E 305.5E2 CR 306, 305.5, 305.5E 305E 305.5E2 306E2 305E2