175-1575: SEITENSCHNEIDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-1575: SEITENSCHNEIDE

    Ersatzteilnummer: 175-1575
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Seitenmesser (rechts)


    Merkmale:
    Anschraubbar/rechts
    Diese bietet eine austauschbare Verschleißfläche zum Schutz der Löffelseiten, wodurch die Löffelwartungskosten gesenkt werden.
    Durch geschärfte Seitenschneiden wird das Eindringvermögen des Löffels verbessert.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel für Minibagger. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 139,7
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,48
    • Länge ("): 8
    • Länge (mm): 203,2
    • Maschine: Minibagger
    mini hydraulic excavator
    306, 305.5, 306E 305.5E 305E 305E2 CR 305E2 306E2 305.5E2 CR 305.5E2