175-2787: PUMPENGRUPPE GR 3
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-2787: PUMPENGRUPPE GR 3

    Ersatzteilnummer: 175-2787
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnradpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,7
    • Länge ("): 12,8
    track-type tractor
    D6N D5N

    pipelayer
    561N