175-3166: BAUGR. VENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-3166: BAUGR. VENTIL

    Ersatzteilnummer: 175-3166
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckbegrenzungsventil für Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Bei Druckbegrenzungsventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors leiten

    Merkmale:
    •  Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe (mm): 22,9
    • Länge (mm): 114,3
    ieng
    C-12 3406E C18 3456 3406B C-15 C-16 3196 C-18 3406C C-10 C16 3176C

    teng
    C-12 3406E C18 3456 3406B C-15 C-16 3196 C-18 3406C C-10 C16 3176C