175-3172: Dichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-3172: Dichtung

    Ersatzteilnummer: 175-3172
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftkompressordichtung

    Beschreibung:
    • Bei Dichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Luftkompressoren, welche die Luft an verschiedene Bereiche des Motors verteilen.

    Merkmale:
    • Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge (mm): 203,2
    engine - industrial
    C-12 3406B 3406E C-15 3176C 3196 C-10 C-16 3406C 3456

    engine - truck
    C16 C-16 C-18 C-15 C-12 C-10 C18