175-3223: BAUGR. RIEMENSCHEIBE ID
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-3223: BAUGR. RIEMENSCHEIBE ID

    Ersatzteilnummer: 175-3223
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Umlenkrolle

    Beschreibung:

    • Umlenkrollen dienen zur Führung von Schlangenkeilriemen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 0
    • Breite (mm): 124,5
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Höhe (mm): 124,5
    • Länge (mm): 124,5
    petr
    TH31-E61 CX31-C9I TH31-C9P C9 CX31-P600 TH31-C9I C7

    ieng
    C7 3126B C9

    mg
    140M, 140G

    teng
    3126E 3126 3126B 3116 C7

    ap
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, AP-755, BG-260D