175-3230: BAUGR. ÖLWANNE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-3230: BAUGR. ÖLWANNE

    Ersatzteilnummer: 175-3230
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ölwanne

    Beschreibung:

    • Ölwannen enthalten Schmieröl für das Kurbelgehäuse

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 359,41
    • Höhe ("): 14,5
    • Höhe (mm): 368,3
    • Länge ("): 36,05
    • Länge (mm): 915,67
    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    engine - industrial
    3116 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126E 3126 3126B 3116