175-4148: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-4148: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 175-4148
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kältemittelschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Kältemittel durch eine Klimaanlage.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, einer Textilgeflechteinlage und einer elastomerischen Decke, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bauwesen, Lkw sowie landwirtschaftliche Klimaanlagen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 1520, 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 500, 0
    • Strichzahl: -6, 0
    • Strichzahl ("): 0, -6
    • Typ: 0