175-4280: BATTERIE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-4280: BATTERIE

    Ersatzteilnummer: 175-4280
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/500 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite (mm): 182,5
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 58
    • Kaltstartstrom: 500
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 35
    • Länge (mm): 253,1
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, LKW, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 70
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    mex
    301.8, 301.6, 301.5