175-4370: Batterie, 12 V, BCI 31
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-4370: Batterie, 12 V, BCI 31

    Ersatzteilnummer: 175-4370
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Premium-Hochleistungsbatterien von 12 V/825 A für Kaltstart

    Beschreibung:
    Entwickelt für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen zeichnet sich die wartungsfreie 12-Volt-Premium-Hochleistungsbatterie durch eine vibrationsfeste Konstruktion aus, abgerundet durch korrosionsfreie geschmiedeten Klemmen. Mit einem 100-Stunden-Vibrationstest wurde sichergestellt, dass unsere Batterien eine fünfmal längere Lebensdauer als andere Marken aufweisen. Das verstärkte Gehäuse bietet einzigartigen Schutz, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Diese Batterie ist mit abnehmbaren Kappen ausgestattet; diese ermöglichen den ungehinderten Zugang, um den Elektrolytpegel zu prüfen und ggf. aufzufüllen und das spezifische Gewicht zu messen. Der Zugang zum Aufrechterhalten des Elektrolytpegels ist unerlässlich, um die Nutzungsdauer der Batterie zu maximieren.
    Diese Batterie liefert einen Kälteprüfstrom (CCA, Cold Cranking Amperage) von 825 A, eine Reservekapazität von 190 Minuten und eine Kapazität von 100 Amperestunden, wodurch sie sich hervorragend als Starterbatterie in kalten Klimazonen eignet. Sie eignet sich außerdem als allgemeine Starterbatterie, und Tiefentladungen sind möglich; sie bietet noch länger eine zuverlässige Stromversorgung in Anwendungen, in denen Strom bei ausgeschaltetem Motor benötig werden.
    Cat-Batterien erfüllen einen höheren Standard als Batterien anderer Hersteller – mit mehr als 100 verschiedenen Leistungstests wird eine unübertroffene Leistung sichergestellt. Unsere Premium-Hochleistungsbatterien haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Batterien und können schnell aufgeladen werden, wodurch Ausfallzeiten verringert und schnelle Neustarts ermöglicht werden.
    Merkmale:
    • Wartungsfreie, zugängliche 12-Volt-Premium-Hochleistungsbatterie
    • Kälteprüfstrom von 825 A
    • Reservekapazität von 190 Minuten
    • Kapazität von 100 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße 31
    • Anschlussklemmen

    Anwendungen:
    • Bauwesen und Bergbau
    • Elektrische Versorgung
    • Schifffahrt
    • Landwirtschaft
    • Industrie
    • Straßen-LKW und Bus

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 31
    • Höhe ("): 0
    • Kaltstartstrom: 825
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 100
    • Länge ("): 12,90
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, LKW
    • Reservekapazität (Min.): 190
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Start und Tiefentladung
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    • Zugängliche Entlüftungskappen: Zugängliche Entlüftungskappen
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.