175-4985: O-Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-4985: O-Ring

    Ersatzteilnummer: 175-4985
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen hauptsächlich in statischen Anwendungen als axiale oder radiale Dichtungen zum Einsatz, um Lecks und Verunreinigungen zu verhindern

    Merkmale:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat®-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat®-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Die Abmessungen unserer O-Ringe halten stets enge Toleranzen ein, sodass gewährleistet ist, dass sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Cat®-O-Ringe sind die optimale Lösung für Ihre mobile Cat- und andere Ausrüstung.

    Das Cat®-Dichtungssystem wird im Rahmen eines zuverlässigen Verfahrens entwickelt, getestet und geprüft. Mit den neuesten Cat-Originaldichtungen schützen Sie Ihre Investitionen.

    Anwendungen:
    O-Ringe finden in einer Vielzahl von Anwendungen in der gesamten Cat®-Produktpalette Verwendung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungs-/O-Ringtyp: Standard
    • Durchmesser ("): 0,09
    • Innendurchmesser ("): 1,87
    • Material-: Gummi
    • Primäres Dichtungsmaterial: Gummi
    engine - generator set
    3516B 3512B 3516 3512 3508

    petroleum products
    3512B 3512C 3516B

    marine products
    3512B 3516C 3512C 3508B 3516B 3516 3512 3508 3508C