175-5113: LEITRADSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-5113: LEITRADSATZ

    Ersatzteilnummer: 175-5113
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (Mittelflansch, symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 665
    • Flanschdurchmesser ("): 26,18
    • Flanschdurchmesser (mm): 665
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 24,72
    • Gewindedurchmesser (mm): 628
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    • Unterwagenbreite (mm): 372
    • Wellendurchmesser (mm): 58
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.