175-5200: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    175-5200: BAUGR. LEERLAUFGETRIEBE

    Ersatzteilnummer: 175-5200
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zwischenzahnrad

    Beschreibung:

    • Zwischenzahnräder können die Drehrichtung der Ausgangswelle ändern oder es können kleinere An- und Abtriebsräder eingesetzt werden, während der Abstand zwischen den Wellen gleich bleibt

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 342,9
    • Höhe ("): 3,3
    • Höhe (mm): 83,82
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,22
    oem solutions
    CAT WDS

    3500
    3512CHD

    engine - generator set
    XQC1600 3512C 3516B 3516C 3516E 3512B XQC1200

    wheel-type loader
    962K

    petroleum products
    3512C CX48-P2300 TH48-E70 3516C TH48-E80

    engine - industrial
    3512C 3512B SPF343C 3516C

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D, 797, 789D, 797B